Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 16,3188 |
50 - 99 | € 15,0591 |
100 + | € 13,7995 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 11.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.453 in |
Overall Leaf Length | 39.5 mm |
Overall Leaf Length | 1.555 in |
Overall Length | 49.5 mm |
Overall Length | 1.949 in |
Overall Thickness | 16.5 mm |
Overall Thickness | 0.65 in |
Overall Width | 48.0 mm |
Overall Width | 1.89 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Colour | Black |
Finish | Matte |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | POM |
Removability | Removable |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan