Menu Rechercher

Paumelle à ressort

En stock

La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
33,39 € - 72,50 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
24,42 € - 51,27 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
28,72 € - 60,32 € 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
80,53 € - 175,04 € 70 En stock
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
15,29 € - 32,12 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
5.3 mm
35.0 mm
27,31 € - 57,34 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
64,72 € - 135,93 € 77 En stock
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
63,18 € - 132,68 € En cours de production
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
5.5 mm
82.5 mm
15,18 € - 31,88 € En cours de production
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
17,64 € - 37,05 € 32 En stock
1.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
1.0 mm
35.0 mm
15,18 € - 31,88 € En cours de production
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
24,18 € - 50,79 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
25,35 € - 53,24 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
24,18 € - 50,79 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
25,42 € - 53,38 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
25,23 € - 38,13 € 485 En stock
15.0 mm
80.0 mm
Zamac
8.0 mm
110.0 mm
36,74 € - 82,90 € 5 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
15,29 € - 32,12 € 32 En stock
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
24,46 € - 51,36 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
58,89 € - 123,68 € En cours de production
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
  • sur 2
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10299715

Gamme de prix
72,50 € - 33,39 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207895

Gamme de prix
51,27 € - 24,42 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207932

Gamme de prix
60,32 € - 28,72 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

10299739

Gamme de prix
175,04 € - 80,53 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    37.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Noir

10207871

Gamme de prix
32,12 € - 15,29 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Taille de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207918

Gamme de prix
57,34 € - 27,31 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

10207956

Gamme de prix
135,93 € - 64,72 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 82.5 mm Aluminium Anodisé

10352885

Gamme de prix
132,68 € - 63,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    74.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

10352922

Gamme de prix
31,88 € - 15,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.3 mm
Paumelle à ressort 60.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable Anodisé

10352861

Gamme de prix
37,05 € - 17,64 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    35.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

10352915

Gamme de prix
31,88 € - 15,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.3 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

10352892

Gamme de prix
50,79 € - 24,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

10352939

Gamme de prix
53,24 € - 25,35 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10352908

Gamme de prix
50,79 € - 24,18 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

10352946

Gamme de prix
53,38 € - 25,42 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm Zamac Zamak

20126049

Gamme de prix
38,13 € - 25,23 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    45.0 mm
  • Hauteur du tablier de porte
    80.0 mm
  • Largeur de tablier de porte
    70.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    15.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10299722

Gamme de prix
82,90 € - 36,74 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Transparent

10207864

Gamme de prix
32,12 € - 15,29 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Taille de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

10207901

Gamme de prix
51,36 € - 24,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Noir

10207949

Gamme de prix
123,68 € - 58,89 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
Paumelle à ressort 112.0 mm 52.0 mm Acier Nickelé

10299982

Gamme de prix
24,49 € - 12,36 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Hauteur du tablier de porte
    52.0 mm
  • Largeur de tablier de porte
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    36.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10207888

Gamme de prix
52,00 € - 24,76 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

10207925

Gamme de prix
60,57 € - 28,85 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm