10352922
1501227
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 31,88 € |
50 + | 15,18 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 3.3 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.13 in |
Distance maximale entre les trous de fixation | 21.0 mm |
Distance maximale entre les trous de fixation | 0.827 in |
Diamètre du trou de montage | 3.5 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.138 in |
Longueur totale | 30.0 mm |
Longueur totale | 1.181 in |
Épaisseur totale | 3.3 mm |
Épaisseur totale | 0.13 in |
Largeur totale | 35.0 mm |
Largeur totale | 1.378 in |
Couleur | |
Terminer | Anodisé |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer