20126049
399122E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 38,13 € |
25 + | 25,23 € |
Distance entre les trous de fixation | 45.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 1.772 in |
Hauteur du tablier de porte | 80.0 mm |
Hauteur du tablier de porte | 3.15 in |
Largeur de tablier de porte | 70.0 mm |
Largeur de tablier de porte | 2.756 in |
Épaisseur de feuille | 15.0 mm |
Épaisseur de feuille | 0.591 in |
Diamètre du trou de montage | 15.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.591 in |
Hauteur totale | 80.0 mm |
Hauteur totale | 3.15 in |
Longueur totale | 80.0 mm |
Longueur totale | 3.15 in |
Épaisseur totale | 8.0 mm |
Épaisseur totale | 0.315 in |
Largeur totale | 110.0 mm |
Largeur totale | 4.331 in |
Couleur | |
Terminer | Zamak |
Matière | Zamac |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer