Menu Rechercher

Verrou quart de tour à poignée en T

En stock

Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.

La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : naturel (argenté)
  • Conformes DIN-EN 1774

Came vendue séparément

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de poignée Ajouter au panier
87,96 € - 197,97 € 34 En stock
28.5 mm
87,96 € - 197,97 € En cours de production
26.5 mm
87,96 € - 197,97 € 60 En stock
18.5 mm
87,96 € - 197,97 € 34 En stock
24.5 mm
87,96 € - 197,97 € 67 En stock
8.5 mm
87,96 € - 197,97 € 72 En stock
14.5 mm
Verrou quart de tour à poignée en T 28.5 mm Acier inoxydable

20052096

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
Verrou quart de tour à poignée en T 26.5 mm Acier inoxydable

20052133

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
Fermeture à compression 20.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

20052072

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
Verrou quart de tour à poignée en T 24.5 mm Acier inoxydable

20052089

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
Fermeture à compression 20.0 mm 22.2 mm Acier inoxydable

20052102

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage
Verrou quart de tour à poignée en T 14.5 mm Acier inoxydable

20052065

Gamme de prix
197,97 € - 87,96 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Naturel
  • Style de loquet
    Verrou quart de tour à came
  • Type de verrouillage
    Sans verrouillage