Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(1 Type de produit)
Les compteurs de position à cadran plastique sont conçus pour offrir une lecture précise lors de l'ajustement d'un composant de machine. Ils peuvent être montés sur des broches de commande dans n'importe quelle position, fournissant ainsi une mesure exacte du positionnement de la machine. Grâce à leur construction réalisée par soudage ultrasonique, la prévention de la séparation et de l'infiltration de poussière est assurée.
Ces compteurs de position comportent un écran incliné qui accompagne un compteur de révolutions à cinq chiffres placé en position supérieure, facilitant ainsi la lecture. Offerts avec des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, ces compteurs de position offrent une solution fiable pour surveiller et ajuster avec précision les composants de la machine tout en évitant les problèmes liés à la poussière et à la séparation indésirée.
Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer