10299982
550066
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 24,49 € |
20 + | 12,36 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance entre les trous de fixation | 17.0 mm |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 0.669 in |
Hauteur du tablier de porte | 52.0 mm |
Hauteur du tablier de porte | 2.047 in |
Largeur de tablier de porte | 38.0 mm |
Largeur de tablier de porte | 1.496 in |
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Distance maximale entre les trous de fixation | 36.0 mm |
Distance maximale entre les trous de fixation | 1.417 in |
Diamètre du trou de montage | 4.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.157 in |
Hauteur totale | 81.0 mm |
Hauteur totale | 3.189 in |
Longueur totale | 112.0 mm |
Longueur totale | 4.409 in |
Épaisseur totale | 73.5 mm |
Épaisseur totale | 2.894 in |
Largeur totale | 52.0 mm |
Largeur totale | 2.047 in |
Terminer | Nickelé |
Matière complète | Acier |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer