10207949
1334617
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 123,68 € |
50 + | 58,89 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 5.5 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.217 in |
Distance maximale entre les trous de fixation | 57.0 mm |
Distance maximale entre les trous de fixation | 2.244 in |
Taille de montage | 6.2 mm |
Taille de montage | 6.2 mm |
Longueur totale | 100.0 mm |
Longueur totale | 3.937 in |
Épaisseur totale | 12.5 mm |
Épaisseur totale | 0.492 in |
Largeur totale | 83.0 mm |
Largeur totale | 3.268 in |
Terminer | Noir |
Matière complète | Acier |
Matière | Aluminium |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer