Menü Suche

Federscharniere

Auf Lager

Federscharniere verfügen über einen vollständig unsichtbaren Federmechanismus, der das automatische Öffnen und Schließen von Türen ermöglicht.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Material Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
34,724 € - 68,80 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
23,171 € - 48,6592 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
27,2563 € - 57,2383 € 485 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
83,8324 € - 166,0951 € 70 Auf Lager
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 29 Auf Lager
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
5.3 mm
35.0 mm
25,9089 € - 54,4087 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
61,4221 € - 128,9865 € 77 Auf Lager
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
59,9535 € - 125,9025 € In Produktion
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
5.5 mm
82.5 mm
14,4027 € - 30,2458 € In Produktion
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
16,7452 € - 35,1649 € 32 Auf Lager
1.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
1.0 mm
35.0 mm
14,4027 € - 30,2458 € In Produktion
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
22,9495 € - 48,1939 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
24,0573 € - 50,5205 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
22,9495 € - 48,1939 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
24,1207 € - 50,6534 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
5,5924 € - 36,1846 € 485 Auf Lager
15.0 mm
80.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
8.0 mm
110.0 mm
39,7122 € - 78,6659 € 5 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 32 Auf Lager
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
23,2057 € - 48,7321 € In Produktion
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
55,8887 € - 117,3663 € In Produktion
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
  • von 2
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

550037

Preisbereich
68,80 € - 34,724 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

1334612

Preisbereich
48,6592 € - 23,171 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

1334616

Preisbereich
57,2383 € - 27,2563 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
Federscharniere 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

550039

Preisbereich
166,0951 € - 83,8324 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    37.0 mm
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    57.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
Federscharniere 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Schwarz

1334610

Preisbereich
30,4759 € - 14,5123 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    21.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Befestigungsgröße
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

1334614

Preisbereich
54,4087 € - 25,9089 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
Federscharniere 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

1334618

Preisbereich
128,9865 € - 61,4221 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    57.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    12.5 mm
Federscharniere 100.0 mm 82.5 mm Aluminium Eloxiert

1501223

Preisbereich
125,9025 € - 59,9535 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    74.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    5.5 mm
Federscharniere 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Eloxiert

1501227

Preisbereich
30,2458 € - 14,4027 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    21.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.3 mm
Federscharniere 60.0 mm 35.0 mm Edelstahl Eloxiert

1501221

Preisbereich
35,1649 € - 16,7452 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
Federscharniere 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Eloxiert

1501226

Preisbereich
30,2458 € - 14,4027 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    21.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.3 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Eloxiert

1501224

Preisbereich
48,1939 € - 22,9495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    4.5 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Eloxiert

1501228

Preisbereich
50,5205 € - 24,0573 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    4.5 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

1501225

Preisbereich
48,1939 € - 22,9495 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    4.5 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Eloxiert

1501229

Preisbereich
50,6534 € - 24,1207 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    10.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    4.5 mm
Abstandsscharnier 80.0 mm 110.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Zamak

399122E

Preisbereich
36,1846 € - 5,5924 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    45.0 mm
  • Türblatthöhe
    80.0 mm
  • Türblattbreite
    70.0 mm
  • Blattstärke
    15.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    15.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

550038

Preisbereich
78,6659 € - 39,7122 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.0 mm
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
Federscharniere 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Transparent

1334609

Preisbereich
30,4759 € - 14,5123 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    21.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    3.5 mm
  • Befestigungsgröße
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

1334613

Preisbereich
48,7321 € - 23,2057 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
Federscharniere 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Schwarz

1334617

Preisbereich
117,3663 € - 55,8887 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    5.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    57.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtstärke
    12.5 mm
Federscharniere 112.0 mm 52.0 mm Stahl Vernickelt

550066

Preisbereich
23,2428 € - 11,7313 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    17.0 mm
  • Türblatthöhe
    52.0 mm
  • Türblattbreite
    38.0 mm
  • Blattstärke
    6.0 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    36.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

1334611

Preisbereich
49,3428 € - 23,4965 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm
Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

1334615

Preisbereich
57,4808 € - 27,3718 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern
    48.0 mm
  • Befestigungsgröße
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtstärke
    10.0 mm