Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 49,3428 € |
50 + | 23,4965 € |
Blattstärke | 4.5 mm |
---|---|
Blattstärke | 0.177 in |
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern | 48.0 mm |
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.89 in |
Befestigungsgröße | 6.2 mm |
Befestigungsgröße | 6.2 mm |
Gesamtlänge | 67.0 mm |
Gesamtlänge | 2.638 in |
Gesamtstärke | 10.0 mm |
Gesamtstärke | 0.394 in |
Gesamtbreite | 55.0 mm |
Gesamtbreite | 2.165 in |
Oberfläche | Transparent |
Hauptmaterial | Stahl |
Material | Aluminium |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.