Menü Suche

Federscharniere 112.0 mm 52.0 mm Stahl Vernickelt

Artikelnr:

550066

16 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 23,2428 €
20 + 11,7313 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

23,24 €

1 x 23,2428 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abstand zwischen Befestigungslöchern 17.0 mm
Türblatthöhe 52.0 mm
Türblattbreite 38.0 mm
Blattstärke 6.0 mm
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern 36.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Gesamthöhe 81.0 mm
Gesamtlänge 112.0 mm
Gesamtstärke 73.5 mm
Gesamtbreite 52.0 mm
Oberfläche Vernickelt
Hauptmaterial Stahl
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns