Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 36,1846 € |
25 + | 5,5924 € |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 45.0 mm |
---|---|
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.772 in |
Türblatthöhe | 80.0 mm |
Türblatthöhe | 3.15 in |
Türblattbreite | 70.0 mm |
Türblattbreite | 2.756 in |
Blattstärke | 15.0 mm |
Blattstärke | 0.591 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 15.0 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.591 in |
Gesamthöhe | 80.0 mm |
Gesamthöhe | 3.15 in |
Gesamtlänge | 80.0 mm |
Gesamtlänge | 3.15 in |
Gesamtstärke | 8.0 mm |
Gesamtstärke | 0.315 in |
Gesamtbreite | 110.0 mm |
Gesamtbreite | 4.331 in |
Farbe | |
Oberfläche | Zamak |
Material | Druckgegossene Zinklegierung |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.