Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 78,6659 € |
50 + | 39,7122 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 38.0 mm |
---|---|
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.496 in |
Blattstärke | 4.5 mm |
Blattstärke | 0.177 in |
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern | 48.0 mm |
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.89 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 6.2 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.244 in |
Gesamtlänge | 67.0 mm |
Gesamtlänge | 2.638 in |
Gesamtstärke | 10.0 mm |
Gesamtstärke | 0.394 in |
Gesamtbreite | 55.0 mm |
Gesamtbreite | 2.165 in |
Oberfläche | Transparent |
Hauptmaterial | Nylon 6, 30 % glasfaserverstärkt;Polyoxymethylen:Stahl |
Material | Aluminium |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.