Menü Suche

Federscharniere 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

Artikelnr:

550039

70 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 166,0951 €
50 + 83,8324 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

166,10 €

1 x 166,0951 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Abstand zwischen Befestigungslöchern 37.0 mm
Blattstärke 5.5 mm
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern 57.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.2 mm
Gesamtlänge 100.0 mm
Gesamtstärke 12.5 mm
Gesamtbreite 83.0 mm
Oberfläche Transparent
Hauptmaterial Nylon 6, 30 % glasfaserverstärkt;Polyoxymethylen:Stahl
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns