Menü Suche

Federscharniere 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

Artikelnr:

1334614

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 54,4087 €
50 + 25,9089 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

54,41 €

1 x 54,4087 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Blattstärke 4.5 mm
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern 48.0 mm
Befestigungsgröße 6.2 mm
Gesamtlänge 67.0 mm
Gesamtstärke 10.0 mm
Gesamtbreite 55.0 mm
Oberfläche Schwarz
Hauptmaterial Stahl
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns