Menü Suche

Federscharniere 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Schwarz

Artikelnr:

1334610

29 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 30,4759 €
50 + 14,5123 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

30,48 €

1 x 30,4759 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Blattstärke 3.3 mm
Größter Abstand zwischen Befestigungslöchern 21.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 3.5 mm
Befestigungsgröße 3.5 mm
Gesamtlänge 30.0 mm
Gesamtstärke 5.3 mm
Gesamtbreite 35.0 mm
Oberfläche Schwarz
Hauptmaterial Stahl
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns