Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Boru ve flanş

 (23 Ürün grupları)


Ağır Hizmet Boru Kapakları

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389

Boru Kapakları PCR

Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR

Boru Takozları

Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.

Boru Takozları genellikle boruları nakliye sırasında sabitlemek ve depolama sırasında istiflemek için kullanılır.

  • Daha fazla rahatlık için sağlanan çivilerle kolayca sabitlenir.
Malzeme: LDPE Renk: Orange Seri Kodu: SR1178

Conta Boru Çıkıntısı Koruma

Boru Çıkıntısı Koruma Contaları, pratik rulo halinde sunulur. Boru çıkıntılarını hasara ve korozyona karşı koruduğundan başka bir boru veya flanşa kaynak yapıldığında kaynağın nihai kalitesini muhafaza eder.

Doğru uygulama uzunluğuna kolayca kesilebilen bu contalar, diğer ürünlere göre çok büyük bir kurulum avantajı sunar. Rulo çözüm olarak sağlandığından sahada çalışırken yerinde uygulamalar için özellikle uygundur.

Boru çıkıntısı uçlarını nakliye, depolama ve kurulum sırasında, yağ ve gaz uygulamalarında korur.

  • Boru çıkıntılarını hasara ve korozyona karşı korur.
  • Doğru uygulama uzunluğuna kolayca kesilebilir.
  • Nakliye, depolama ve kurulum sırasında koruma.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRGUA

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

DKO Yandan Açılır Tapa PCR

DKO Side Release Plugs are designed to protect DKO compression fittings, from damage and contamination, during transit, storage and processing . Their sturdy construction ensures reliable performance, even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection effectively prevents fluid leakage or loss, which reduces the risk of damage to equipment, loss in productivity and safety issues. The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, while the side pull tab allows for easy removal. These plugs are commonly used in automotive, manufacturing and machinery industries.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTSFL2PCR

Esnek Boru Kapakları

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Flanş Kapakları

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Flanş Koruyucu Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu diskleri flanş yüzeyine emniyetli bir şekilde tespit eder.

  • Tapayı flanş koruyucudan geçirip cıvata deliklerine yerleştirin.
  • Tam yüz koruyucu disklerin her biri için dört tapa önerilir.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRFLS

Girintili Boru Kapakları

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur ‌Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.

  • Çeşitli DIN Boru Teknik Özelliklerine uygundur:uygunlukDN 150aralığıDN 1000.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Yellow Seri Kodu: SR1370, SR1371

Plastik Boru Kapakları PCR

Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPEPCR

Standart Boy Boru Kapakları

Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.

Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.

Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.

  • Depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir.
  • Biriken basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içerir.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri, Sarı Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir.

  • ‌Özel yapıştırıcı sıkıca yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.
  • 15 libre derecelendirmeyle ANSI B16.5 ve ASME B16.47 standartlarına uygundur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1373

Yivli Boru Ucu Tapaları

Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.

Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.

Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.

  • Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur.
  • Boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır.
  • Mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Mavi, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Yivli Boru Ucu Tapaları PCR

Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR

Yivli Boru Ucu Tapaları ile geniş flanş PCR

Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs effectively protect the internal wall, of pipe and tube ends, against contaminants such as dirt, dust and corrosion. Features a push-fit design, the plug has wide ribs to fit tightly by applying soft pressure against the internal wall, and allow it to adapt to a wider range of wall thicknesses.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILUHPCR

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355

Yüzey Koruyucular - Diskli

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları basit bir itmeli tasarıma sahiptir.Her seferinde deliğe sıkıca oturmasını sağlayan esnek kanatçıklar.Bağlantı elemanı gerektirmez. Malzeme: LDPE Renk: Sarı Seri Kodu: SR1365

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları PCR

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFPCR

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360