Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | D | A | H | DIN | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2608 TL - 27,2463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
|
||
| 245,1267 TL - 544,7261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 196,1014 TL - 217,8904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 55,9629 TL - 62,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 44,4267 TL - 98,726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 49,6793 TL - 55,1992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 21,6583 TL - 24,0647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
|
||
| 8,9328 TL - 19,8507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
|
||
| 7,2655 TL - 16,1457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 39,174 TL - 43,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
|
||
| 79,5508 TL - 88,3898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 10,5836 TL - 23,5192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
|
||
| 15,2296 TL - 16,9218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
|
||
| 18,2051 TL - 28,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
|
||
| 119,3259 TL - 132,5844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin