Menü Arama

Yivli Boru Ucu Tapaları ile geniş flanş PCR

Stokta

Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs effectively protect the internal wall, of pipe and tube ends, against contaminants such as dirt, dust and corrosion. Features a push-fit design, the plug has wide ribs to fit tightly by applying soft pressure against the internal wall, and allow it to adapt to a wider range of wall thicknesses.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILUHPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Asgari Delik Çapı Azami Delik Çapı D H d2 Satın Al
4,0232 TL - 6,2583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11,2393 TL - 17,4834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
21,2497 TL - 23,6108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26,301 TL - 29,2233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49,966 TL - 55,5177 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33,2766 TL - 36,974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
31,7806 TL - 35,3118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
45,6824 TL - 50,7582 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
14,8309 TL - 23,0704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
8,3628 TL - 13,0088 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
89,948 TL - 99,9422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21,711 TL - 24,1233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70,616 TL - 78,4622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4,3395 TL - 6,7504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7,9476 TL - 12,363 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,0414 TL - 7,8422 TL 23000 Stokta
21,2662 TL - 23,6291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61,9237 TL - 68,8041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Dişli Boru Ucu Tapası 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749750

Fiyat Aralığı
6,2583 TL - 4,0232 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749804

Fiyat Aralığı
17,4834 TL - 11,2393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    38.5 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Siyah

20749828

Fiyat Aralığı
23,6108 TL - 21,2497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Siyah

20749859

Fiyat Aralığı
29,2233 TL - 26,301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749897

Fiyat Aralığı
55,5177 TL - 49,966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Siyah

20749873

Fiyat Aralığı
36,974 TL - 33,2766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    140.5 mm
  • d2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    140.0 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749866

Fiyat Aralığı
35,3118 TL - 31,7806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    124.5 mm
  • d2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Asgari Delik Çapı
    125.0 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749880

Fiyat Aralığı
50,7582 TL - 45,6824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    155.5 mm
  • d2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    156.0 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Siyah

20749811

Fiyat Aralığı
23,0704 TL - 14,8309 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Asgari Delik Çapı
    48.5 mm
Dişli Boru Ucu Tapası 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749798

Fiyat Aralığı
13,0088 TL - 8,3628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749927

Fiyat Aralığı
99,9422 TL - 89,948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749842

Fiyat Aralığı
24,1233 TL - 21,711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749910

Fiyat Aralığı
78,4622 TL - 70,616 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Siyah

20749767

Fiyat Aralığı
6,7504 TL - 4,3395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749781

Fiyat Aralığı
12,363 TL - 7,9476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Siyah

20749774

Fiyat Aralığı
7,8422 TL - 5,0414 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Siyah

20749835

Fiyat Aralığı
23,6291 TL - 21,2662 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Dişli Boru Ucu Tapası 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Siyah

20749903

Fiyat Aralığı
68,8041 TL - 61,9237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000