Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0573 TL - 12,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 65375 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,5141 TL - 3,7094 TL | 72000 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 1,7874 TL - 4,3791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7138 TL - 4,1988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 2,1238 TL - 5,2034 TL | 18000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 200 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 6,298 TL - 15,43 TL | 74 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 25,7597 TL - 63,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 48,155 TL - 117,9797 TL | 50320 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 104,4058 TL - 255,7943 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 7,2338 TL - 17,7227 TL | 11400 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 990000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6822 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 609450 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 8,6847 TL - 21,2775 TL | 2760800 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 15,8764 TL - 38,8972 TL | 7350 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 3400 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin