Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 38.0 mm PVC Red

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı, yüksek görünürlük sağlar ve güvenlik risklerini azaltır. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek 60 Shore PVC malzeme, daha geniş çaplara genişleyerek yırtılmadan sıkıca oturur. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCZF-0508-038

50320 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
40 - 199 117,9797 TL
200 - 399 67,417 TL
400 + 48,155 TL
Standart paket: 400

Şunun katları halinde sipariş ver: 40

Toplam fiyat:

4.719,19 TL

40 x 117,9797 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 50.8 mm
h 38.0 mm
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin