Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 0.232 in 0.748 in PVC Siyah

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı siyah renkte olup birçok farklı uygulama için uygundur. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek ve sağlam 80 Shore PVC malzeme, 60 Shore kırmızı modelden biraz daha serttir. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCWA-0059-019

333000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 4,714 TL
2500 - 4999 2,6938 TL
5000 + 1,924 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.357,00 TL

500 x 4,714 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 5.9 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M6; 1/4 in
Diş Standardı UNF
Diş Standardı Metrik
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin