Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1449 TL - 5,255 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,6904 TL - 9,0415 TL | 15750 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 7,6859 TL - 18,8304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 3,3751 TL - 8,2688 TL | 42000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,805 TL - 11,7721 TL | 50000 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 81000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,8084 TL - 4,4307 TL | 389500 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,6601 TL - 6,5173 TL | 136000 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 4,3002 TL - 10,5357 TL | 15000 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 64000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,6799 TL - 9,0159 TL | 102000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 987000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,292 TL - 5,6156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 2,3341 TL - 5,7187 TL | 160000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 71500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,8914 TL - 7,0839 TL | 131750 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin