Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
9,9426 TL - 24,3593 TL 2840 Stokta
13.3 mm
25 mm
4,8384 TL - 11,8544 TL 476 Stokta
10.4 mm
15 mm
3,3654 TL - 4,1548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
15 mm
3,2254 TL - 3,9824 TL 36396 Stokta
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
12,5557 TL - 12,5557 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
15 mm
30.0 mm
1,9177 TL - 2,3678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
12 mm
1,4952 TL - 1,8459 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
12 mm
10,5141 TL - 10,5141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
6,9345 TL - 8,5608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
25 mm
5,1652 TL - 5,1652 TL 85000 Stokta
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
2,3623 TL - 2,9166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
18 mm
7,9213 TL - 7,9213 TL 9500 Stokta
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
4,541 TL - 5,6061 TL 102 Stokta
10.4 mm
22 mm
2,3265 TL - 2,8724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
5,5858 TL - 6,8961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
25 mm
2,5924 TL - 3,2005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
15 mm
1,7502 TL - 2,1607 TL 11484 Stokta
8.3 mm
12 mm
4,7174 TL - 5,8241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
18 mm
10,6163 TL - 26,0099 TL 20000 Stokta
8.3 mm
18 mm
3,4716 TL - 4,286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.4 mm
15 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.524 in 0.984 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME127

Fiyat Aralığı
24,3593 TL - 9,9426 TL

Stok Seviyeleri
2840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    25 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.409 in 0.591 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME103

Fiyat Aralığı
11,8544 TL - 4,8384 TL

Stok Seviyeleri
476 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.4 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME080

Fiyat Aralığı
4,1548 TL - 3,3654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME081

Fiyat Aralığı
3,9824 TL - 3,2254 TL

Stok Seviyeleri
36396 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in 30.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME083

Fiyat Aralığı
12,5557 TL - 12,5557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.327 in 0.472 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME088

Fiyat Aralığı
2,3678 TL - 1,9177 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    12 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.327 in 0.472 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME085

Fiyat Aralığı
1,8459 TL - 1,4952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    12 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.524 in 0.709 in 25.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME124

Fiyat Aralığı
10,5141 TL - 10,5141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M13
Ara Parçası 0.524 in 0.984 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME129

Fiyat Aralığı
8,5608 TL - 6,9345 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    25 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME078

Fiyat Aralığı
5,1652 TL - 5,1652 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.524 in 0.709 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME119

Fiyat Aralığı
2,9166 TL - 2,3623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME123

Fiyat Aralığı
7,9213 TL - 7,9213 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M13
Ara Parçası 0.409 in 0.866 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME110

Fiyat Aralığı
5,6061 TL - 4,541 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.4 mm
  • Dış Çap
    22 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME120

Fiyat Aralığı
2,8724 TL - 2,3265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M13
Ara Parçası 0.524 in 0.984 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME128

Fiyat Aralığı
6,8961 TL - 5,5858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    25 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.256 in 0.591 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME079

Fiyat Aralığı
3,2005 TL - 2,5924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.327 in 0.472 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME084

Fiyat Aralığı
2,1607 TL - 1,7502 TL

Stok Seviyeleri
11484 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    12 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.327 in 0.709 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME093

Fiyat Aralığı
5,8241 TL - 4,7174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.327 in 0.709 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME097

Fiyat Aralığı
26,0099 TL - 10,6163 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Dış Çap
    18 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.409 in 0.591 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME101

Fiyat Aralığı
4,286 TL - 3,4716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.4 mm
  • Dış Çap
    15 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah