Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
22698 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
2412 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2375 Stokta
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
60264 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
159225 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
123804 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
19136 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
33745 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
67165 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
12708 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
10020 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
76824 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
252000 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
10280 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
10134 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
10000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
50000 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
27000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
182178 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
82710 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

005758059902


Stok Seviyeleri
22698 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

005767059902


Stok Seviyeleri
2412 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005773000002


Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    12.6 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005706000002


Stok Seviyeleri
60264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

RRSN-62100-05GF


Stok Seviyeleri
159225 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

RRSN-62100-40GF


Stok Seviyeleri
123804 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

RRSN-82100-12GF


Stok Seviyeleri
19136 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

RRSN-62100-15GF


Stok Seviyeleri
33745 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

RRSN-62100-25GF


Stok Seviyeleri
67165 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

RRSN-52100-20GF


Stok Seviyeleri
12708 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

RRSN-82100-18GF


Stok Seviyeleri
10020 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

RRSN-62100-12GF


Stok Seviyeleri
76824 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-62100-10GF


Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-82100-03GF


Stok Seviyeleri
10280 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-82100-08GF


Stok Seviyeleri
10134 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-52100-30GF


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

RRSN-62100-18GF


Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

RRSN-4280-25-GF


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-62100-03GF


Stok Seviyeleri
182178 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

RRSN-62100-02GF


Stok Seviyeleri
82710 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA