Menü Arama

Ara Parçası 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

Isıyla Dengelenmiş Poliamitten (PA6) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçalarında kullanılan malzeme, mekanik özelliklerini muhafaza ederken, işlenmemiş PA6'ya kıyasla daha iyi termal özellik sunar. Sıcaklıkların 125°C'ye yükseldiği uygulamalarda kullanılır ve UL94 V-2 sınıfıdır.
Ürün kodu:

13ME081

36396 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,9824 TL
5000 - 19999 3,5841 TL
20000 + 3,2254 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.982,40 TL

1000 x 3,9824 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 20.0 mm
İç Çap 6.5 mm
Dış Çap 15 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 121.1 °C
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M6
Malzeme Heat Stabilized Nylon 6/6
Renk Siyah
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin