Menü Arama

Ara Parçası 0.409 in 0.866 in Heat Stabilized Nylon 6/6

Yuvarlak dişli ara parçası, bileşenleriniz arasında fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. UL94 V2 alev direnci derecelendirmesine sahiptir.
Ürün kodu:

13ME110

102 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,6061 TL
5000 - 19999 5,0455 TL
20000 + 4,541 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.606,10 TL

1000 x 5,6061 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 10.4 mm
Dış Çap 22 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 121.1 °C
Malzeme Heat Stabilized Nylon 6/6
Renk Siyah
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin