Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,835 TL - 6,835 TL 498 Stokta
3.5 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,2394 TL - 2,2394 TL 141792 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,986 TL - 2,986 TL 27740 Stokta
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,6799 TL - 3,6799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,5432 TL - 3,5432 TL 139860 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
5,3306 TL - 5,3306 TL 65000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 16000 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
3,3015 TL - 3,3015 TL 20100 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
3,2698 TL - 3,2698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
3,5959 TL - 3,5959 TL 1399141 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
4,9416 TL - 4,9416 TL 756500 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
7,0445 TL - 7,0445 TL 2520 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL 153728 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
5.0 mm
19,9769 TL - 19,9769 TL 56200 Stokta
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
39,4281 TL - 39,4281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
17,1381 TL - 17,1381 TL 1962 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
22,5003 TL - 22,5003 TL 58 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 3.5 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

RRSN-3460-30-GF

Fiyat Aralığı
6,835 TL - 6,835 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-62100-08GF

Fiyat Aralığı
2,2394 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
141792 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-3460-08-GF

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
27740 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005389200002

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

005420559902

Fiyat Aralığı
3,5432 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
139860 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

005376859902

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
65000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

005377859902

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

005378859902

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

005388059902

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
20100 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

005403059902

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

005386559902

Fiyat Aralığı
3,2698 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

005422059902

Fiyat Aralığı
3,5959 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
1399141 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

005434059902

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
756500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

005441000002

Fiyat Aralığı
7,0445 TL - 7,0445 TL

Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

005580059902

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

005592000002

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
153728 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

005601059902

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
56200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

005610559902

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

005539059902

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
1962 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

005543059902

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah