Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4 mm
15.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 160000 Stokta
4.3 mm
8 mm
3.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 128340 Stokta
2.6 mm
5 mm
1,6627 TL - 2,0528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
8 mm
2,832 TL - 3,4965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 1000 Stokta
2.6 mm
4 mm
10.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
5 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 9899 Stokta
2.6 mm
4 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 9082 Stokta
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6 mm
4 mm
20.0 mm
1,5804 TL - 1,9508 TL 36000 Stokta
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 467 Stokta
2.6 mm
5 mm
7.5 mm
1,5653 TL - 1,9325 TL 13 Stokta
3.2 mm
6 mm
1,5102 TL - 1,8646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
1,4778 TL - 1,8243 TL 970 Stokta
3.6 mm
6 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL 2872 Stokta
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
1,4752 TL - 1,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6 mm
  • / 44
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in 15.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME006

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME003

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.169 in 0.315 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME052

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Ara Parçası 0.102 in 0.197 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME012

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
128340 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.169 in 0.315 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME056

Fiyat Aralığı
2,0528 TL - 1,6627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME016

Fiyat Aralığı
3,4965 TL - 2,832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in 10.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME005

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 0.126 in 0.197 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME023

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME001

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
9899 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME022

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
9082 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Ara Parçası 0.102 in 0.157 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME007

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME062

Fiyat Aralığı
1,9508 TL - 1,5804 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Ara Parçası 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME068

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Ara Parçası 0.102 in 0.197 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME013

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
467 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2
Ara Parçası 0.126 in 0.236 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME033

Fiyat Aralığı
1,9325 TL - 1,5653 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME038

Fiyat Aralığı
1,8646 TL - 1,5102 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Ara Parçası 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME044

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Ara Parçası 0.142 in 0.236 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME048

Fiyat Aralığı
1,8243 TL - 1,4778 TL

Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME025

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
2872 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Ara Parçası 0.126 in 0.236 in Heat Stabilized Nylon 6/6

13ME031

Fiyat Aralığı
1,8214 TL - 1,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 121.1 °C
  • Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
  • Renk
    Siyah