Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
19,9769 TL - 19,9769 TL 1488 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
25,6546 TL - 25,6546 TL 7310 Stokta
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
78,8564 TL - 78,8564 TL 6264 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
108,8218 TL - 108,8218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 294620 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 31458 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 1620 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 49700 Stokta
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,5759 TL - 2,5759 TL 191940 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,5759 TL - 2,5759 TL 85500 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 960 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL 7961 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
55,5149 TL - 55,5149 TL 50825 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
67,5011 TL - 67,5011 TL 4050 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
71,0758 TL - 71,0758 TL 47448 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
47,5085 TL - 103,9735 TL 2375 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
50,5264 TL - 110,7883 TL 270 Stokta
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 9500 Stokta
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

005542059902

Fiyat Aralığı
19,9769 TL - 19,9769 TL

Stok Seviyeleri
1488 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

005544059902

Fiyat Aralığı
25,6546 TL - 25,6546 TL

Stok Seviyeleri
7310 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

005843600002

Fiyat Aralığı
78,8564 TL - 78,8564 TL

Stok Seviyeleri
6264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

005847659902

Fiyat Aralığı
108,8218 TL - 108,8218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    75.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

RRSN-62100-20GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
294620 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

RRSN-82100-20GF

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
31458 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

RRSN-82100-15GF

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
1620 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

RRSN-62100-15GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
49700 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-82100-10GF

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
191940 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

RRSN-82100-05GF

Fiyat Aralığı
2,5759 TL - 2,5759 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

005726000002

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

005821659902

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
7961 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

005829600002

Fiyat Aralığı
55,5149 TL - 55,5149 TL

Stok Seviyeleri
50825 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

005835600002

Fiyat Aralığı
67,5011 TL - 67,5011 TL

Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

005839600002

Fiyat Aralığı
71,0758 TL - 71,0758 TL

Stok Seviyeleri
47448 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

005845600002

Fiyat Aralığı
103,9735 TL - 47,5085 TL

Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

005849600002

Fiyat Aralığı
110,7883 TL - 50,5264 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

RRSN-82100-25GF

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

RRSN-82100-18GF

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

RRSN-62100-35GF

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA