Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4716 TL - 4,286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 6,8614 TL - 8,471 TL | 188 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 496 Stokta |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0817 TL - 2,0817 TL | 19000 Stokta |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 5064 Stokta |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3341 TL - 2,3341 TL | 6972 Stokta |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0607 TL - 2,0607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | 1000 Stokta |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9651 TL - 1,1916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.194 in
4.9 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,7722 TL - 5,7722 TL | 491 Stokta |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,97 TL - 1,1978 TL | 12225 Stokta |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,567 TL - 1,9345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,0713 TL - 2,0713 TL | 9200 Stokta |
0.140 in
3.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9428 TL - 1,1637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,9526 TL - 1,1762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.171 in
4.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin