Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 9440 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0234 TL - 7,0234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8879 TL - 5,8879 TL | 118883 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 54990 Stokta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,2056 TL - 4,2056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 1080 Stokta |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,901 TL - 2,901 TL | 66790 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5432 TL - 3,5432 TL | 547200 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,3738 TL - 4,3738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 197940 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1717 TL - 6,1717 TL | 250 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 146566 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3295 TL - 6,3295 TL | 329010 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,1895 TL - 18,1895 TL | 89195 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | 5400 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4338 TL - 2,4338 TL | 766168 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7746 TL - 3,7746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 25,0198 TL - 35,0278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin