Yuvarlak Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve yuvarlak şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Farklı tür ve stillerde mevcuttur:
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Orange, Sarı, Kırmızı, Brown, Mavi, Yeşil, Mid Grey Seri Kodu: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | h | Malzeme | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1698 TL - 5,1698 TL | 35000 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 3,9811 TL - 3,9811 TL | 169725 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | 146380 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,9811 TL - 3,9811 TL | 110000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,8075 TL - 3,8075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 821360 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,9218 TL - 3,9218 TL | 7308 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 13,0273 TL - 13,0273 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,3949 TL - 4,3949 TL | 80351 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,7383 TL - 7,7383 TL | 145502 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 8,3705 TL - 8,3705 TL | 3800 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 7,8498 TL - 7,8498 TL | 38520 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 8,3705 TL - 8,3705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 9,326 TL - 9,326 TL | 401880 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 4,2669 TL - 4,2669 TL | 248032 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 7298 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 7,4211 TL - 7,4211 TL | 1364369 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | 445 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin