Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 7,4211 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 12.0 mm |
Insert Height | 0.472 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 21.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 0.827 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin