Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Siyah

Black Polished Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 1.0-3.0 mm gauge tubes with a wall thickness.
Ürün kodu:

466576

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1750

Şunun katları halinde sipariş ver: 1750

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Renk Siyah
Malzeme PE
GTIP Numarası 3917400099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin