Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h h1 Azami Et Kalınlığı D Minimum Wall Thickness Satın Al
119,1757 TL - 132,4174 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
1,5246 TL - 2,3716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
2,1388 TL - 3,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
2,4679 TL - 2,7422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
3,4037 TL - 3,7819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
3,3807 TL - 5,2588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
4,2743 TL - 4,7492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
7,8652 TL - 8,7391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
36,9868 TL - 41,0964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
9,2656 TL - 10,2951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Boru Eklentileri 193.7 mm Siyah LDPE - PCR

20753375

Fiyat Aralığı
132,4174 TL - 119,1757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Boru Eklentileri 28.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753443

Fiyat Aralığı
2,3716 TL - 1,5246 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 32.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753474

Fiyat Aralığı
3,327 TL - 2,1388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753528

Fiyat Aralığı
2,7422 TL - 2,4679 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 48.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753597

Fiyat Aralığı
3,7819 TL - 3,4037 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753580

Fiyat Aralığı
5,2588 TL - 3,3807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Boru Eklentileri 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753634

Fiyat Aralığı
4,7492 TL - 4,2743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 65.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753702

Fiyat Aralığı
8,7391 TL - 7,8652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 127.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753238

Fiyat Aralığı
41,0964 TL - 36,9868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Boru Eklentileri 75.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753726

Fiyat Aralığı
10,2951 TL - 9,2656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • GTIP Numarası
    3923509000