Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Round Tube Inserts are used as multi-functional protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-in design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
70 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h h1 Azami Et Kalınlığı D Minimum Wall Thickness Satın Al
4,4611 TL - 6,9395 TL 16000 Stokta
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
3,9837 TL - 4,4263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
4,6743 TL - 5,1937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
6,5241 TL - 7,249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
10,577 TL - 11,7523 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
26,6206 TL - 41,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
4,1253 TL - 4,5837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
8,8142 TL - 9,7936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
9,717 TL - 10,7967 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
1,4234 TL - 1,5816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
35,2338 TL - 39,1487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
40,4927 TL - 44,9919 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
43,9888 TL - 48,8764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,0221 TL - 1,5899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
1,0998 TL - 1,7109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
10,1948 TL - 11,3276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
18,6894 TL - 20,766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
2,3035 TL - 3,5833 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
4,4351 TL - 6,899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
1,1822 TL - 1,839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Boru Eklentileri 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753573

Fiyat Aralığı
6,9395 TL - 4,4611 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 50.8 mm Siyah LDPE - PCR

20753627

Fiyat Aralığı
4,4263 TL - 3,9837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 55.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753658

Fiyat Aralığı
5,1937 TL - 4,6743 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 63.5 mm Siyah LDPE - PCR

20753696

Fiyat Aralığı
7,249 TL - 6,5241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753764

Fiyat Aralığı
11,7523 TL - 10,577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    80.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 95.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753818

Fiyat Aralığı
41,4098 TL - 26,6206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 52.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753641

Fiyat Aralığı
4,5837 TL - 4,1253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 70.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753719

Fiyat Aralığı
9,7936 TL - 8,8142 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 75.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753733

Fiyat Aralığı
10,7967 TL - 9,717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753450

Fiyat Aralığı
1,5816 TL - 1,4234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 120.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753214

Fiyat Aralığı
39,1487 TL - 35,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 133.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753269

Fiyat Aralığı
44,9919 TL - 40,4927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    133.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 150.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753306

Fiyat Aralığı
48,8764 TL - 43,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 18.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753351

Fiyat Aralığı
1,5899 TL - 1,0221 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 22.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753405

Fiyat Aralığı
1,7109 TL - 1,0998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 76.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753740

Fiyat Aralığı
11,3276 TL - 10,1948 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 90.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753801

Fiyat Aralığı
20,766 TL - 18,6894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753504

Fiyat Aralığı
3,5833 TL - 2,3035 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 44.5 mm Siyah LDPE - PCR

20753566

Fiyat Aralığı
6,899 TL - 4,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Yuvarlak Boru Eklentileri 25.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753429

Fiyat Aralığı
1,839 TL - 1,1822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm