Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20753610

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 4,1151 TL
2500 + 3,7036 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.057,55 TL

500 x 4,1151 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Azami Et Kalınlığı 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin