Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 10,7731 TL - 16,7582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 46,918 TL - 52,1312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 21,828 TL - 33,9546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,229 TL - 1,9118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,9691 TL - 17,0631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 19,9877 TL - 22,2085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 22,3403 TL - 24,8226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4055 TL - 8,4085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8715 TL - 2,9113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,9464 TL - 21,0516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 29,0457 TL - 32,2731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 94,7027 TL - 105,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 20,7884 TL - 32,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 7,7071 TL - 11,9888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 15,6382 TL - 17,3758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 16,3763 TL - 18,1959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin