Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 139.7 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20749668

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
80 - 399 24,8226 TL
400 + 22,3403 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 80

Toplam fiyat:

1.985,81 TL

80 x 24,8226 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 138.5 mm
H 35.0 mm
Boru Çapı 139.7 mm
Teknik özellikler 5"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin