Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 60.3 mm LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20749484

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 21,0201 TL
500 - 2499 15,0144 TL
2500 + 13,5129 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.051,01 TL

50 x 21,0201 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 59.7 mm
H 30.0 mm
Boru Çapı 60.3 mm
Teknik özellikler 2"
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin