Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 12,6628 TL - 19,6977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 17,9546 TL - 27,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 17,6713 TL - 27,4887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 6,1452 TL - 9,5592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 17,9085 TL - 19,8983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 25,2696 TL - 28,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 29,7509 TL - 33,0565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,4597 TL - 3,8262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,183 TL - 4,9513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,3709 TL - 8,3547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,2867 TL - 3,5571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 23,9071 TL - 37,1889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 56,2924 TL - 62,5472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 3,2176 TL - 5,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 13,5129 TL - 21,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,514 TL - 2,3552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin