Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Siyah

Ürün kodu:

20749880

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 149 50,7582 TL
150 + 45,6824 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

1.522,75 TL

30 x 50,7582 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Asgari Delik Çapı 156.0 mm
Azami Delik Çapı 185.5 mm
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin