Menü Arama

Dişli Boru Ucu Tapası 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Siyah

Ürün kodu:

20749811

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Asgari Delik Çapı 48.5 mm
Azami Delik Çapı 71.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin