Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
2,618 TL - 6,414 TL 441000 Stokta
26.8 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL 46800 Stokta
47.5 mm
1-7/8-12 in
Doğal renk
24.1 mm
JIC
2
1,2196 TL - 2,9881 TL 341250 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Doğal renk
11.1 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
1,8295 TL - 4,4821 TL 247000 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Mavi
11.1 mm
JIC
2
1,6086 TL - 3,9411 TL 247500 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Mavi
11.7 mm
JIC
2
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
7/8-14 in
Mavi
16.5 mm
JIC
2
12,6169 TL - 30,9116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1 7/8” x 12
Mavi
24.1 mm
UNF Dişleri
1
2,2394 TL - 5,4867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
#1-14
Doğal renk
16.5 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 257400 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
2,9019 TL - 7,1096 TL 274400 Stokta
25.0 mm
1" x 14
Mavi
16.5 mm
UNF Dişleri
1
3,8454 TL - 5,3836 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
15⁄16” x 12
Mavi
19.0 mm
UNF Dişleri
1
2,9478 TL - 5,4589 TL 68640 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 34200 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 367500 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
2,4183 TL - 5,9247 TL 658350 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
2,1133 TL - 5,1777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.4 mm
13/16-16 in
Doğal renk
14.2 mm
JIC
2
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 10542 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Mavi

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 26.75 mm LDPE Mavi

TS12A

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
441000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Doğal renk

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
46800 Stokta
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Doğal renk

TS3B

Fiyat Aralığı
2,9881 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
341250 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Mavi

TS3A

Fiyat Aralığı
4,4821 TL - 1,8295 TL

Stok Seviyeleri
247000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Mavi

TS5A

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
247500 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 22.17 mm LDPE Mavi

TS10A

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

18406

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8” x 12
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 25.04 mm LDPE Doğal renk

TS11B

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    #1-14
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
257400 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 25.0 mm LDPE Blue

16247

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
274400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 33.1 mm LDPE Blue

18311

Fiyat Aralığı
5,3836 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    15⁄16” x 12
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
68640 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Doğal renk

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
367500 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Doğal renk

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
658350 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.37 mm LDPE Doğal renk

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Mavi

TS16A

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC