Menü Arama

Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 47.5 mm LDPE Blue

Hızlı Sökülür Yırtma Uçlu Tapa, parçaya hızlıca takılmak ve tapayı ortadan ayırarak kolayca çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Elektrik devreleri gibi uygulamalarda kablo uçlarında kullanım için idealdir. LDPE'den mavi renkte mamuldür.
Ürün kodu:

18406

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 30,9116 TL
250 - 499 17,6637 TL
500 + 12,6169 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.545,58 TL

50 x 30,9116 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 47.5 mm
h 24.1 mm
Diş Boyutu 1 7/8” x 12
Diş Standardı JIC Dişleri
Diş Standardı UNF Dişleri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Mavi
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin