Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
32000 Stokta
18.0 mm
M18
Sarı
18.0 mm
Metrik
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M22
Sarı
22.0 mm
Metrik
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M12
Sarı
12.0 mm
Metrik
1
72000 Stokta
21.2 mm
1/2-19 in
Sarı
15.0 mm
GAS
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
Non Threaded
Siyah
11.1 mm
Dişsiz
1
20385 Stokta
13.1 mm
Doğal renk
13.4 mm
1
286167 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
14.9 mm
1
54000 Stokta
13.0 mm
1/4-19 in
Sarı
11.0 mm
GAS
1
27000 Stokta
34.0 mm
#1-11 in
Sarı
18.0 mm
GAS
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M14
Sarı
14.1 mm
Metrik
1
837000 Stokta
16.0 mm
3/8-19 in
Sarı
12.0 mm
GAS
1
1206000 Stokta
17.1 mm
11/16-16 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
330000 Stokta
47.9 mm
1-1/2 in
Mavi
21.6 mm
NPT
2
1440000 Stokta
26.2 mm
3/4 in
Mavi
16.0 mm
NPT
2
2000 Stokta
17.6 mm
Doğal renk
14.5 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.8 mm
1/8 in
Mavi
8.1 mm
NPT
2
132000 Stokta
59.4 mm
2 in
Mavi
22.6 mm
NPT
2
1667250 Stokta
14.0 mm
9/16-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
2
1327150 Stokta
11.0 mm
7/16-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa 18.0 mm LDPE Sarı

10841


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 22.0 mm LDPE Sarı

10224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 12.0 mm LDPE Sarı

10839


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 21.2 mm LDPE Sarı

10308


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa 9.8 mm 4.3 mm LDPE Black

040010000003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natural

040013000003


Stok Seviyeleri
20385 Stokta
Özellikler
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

040021300003


Stok Seviyeleri
286167 Stokta
Özellikler
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 13.0 mm LDPE Sarı

10351


Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 34.0 mm LDPE Sarı

12376


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Sarı

10840


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 16.0 mm LDPE Sarı

10492


Stok Seviyeleri
837000 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-19 in
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 17.1 mm LDPE Mavi

16245


Stok Seviyeleri
1206000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.85 mm LDPE Mavi

Y1-1/2A


Stok Seviyeleri
330000 Stokta
Özellikler
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.24 mm LDPE Mavi

Y3/4A


Stok Seviyeleri
1440000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 9.8 mm LDPE Mavi

Y1/8A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 59.41 mm LDPE Mavi

Y2A


Stok Seviyeleri
132000 Stokta
Özellikler
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Diş Boyutu
    2 in
  • Diş Standardı
    NPT
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Mavi

TS6A


Stok Seviyeleri
1667250 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 11.0 mm LDPE Doğal renk

TS4B


Stok Seviyeleri
1327150 Stokta
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE