Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
77 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu Renk h Diş Standardı Tip Satın Al
2,4287 TL - 5,9504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
3/4” x 16
Mavi
14.2 mm
UNF Dişleri
1
2,229 TL - 5,461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
5/8-18 in
Mavi
12.1 mm
JIC
1
3,354 TL - 8,2173 TL 2416 Stokta
26.7 mm
1-1/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
10,5037 TL - 25,7341 TL 4080 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
1
4,4101 TL - 6,1742 TL 1960 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
2,7337 TL - 6,6976 TL 338400 Stokta
20.4 mm
13/16-16 in
Mavi
14.2 mm
JIC
1
2,9019 TL - 7,1096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.4 mm
1/2-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
1
3,2594 TL - 7,9856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.1 mm
1-5/16-12 in
Mavi
19.1 mm
JIC
2
8,7057 TL - 21,329 TL 43320 Stokta
42.4 mm
1-11/16-12
Mavi
21.0 mm
JIC
2
1,2196 TL - 2,9881 TL 341250 Stokta
9.3 mm
3/8-24
Doğal renk
11.1 mm
JIC
2
16,1919 TL - 39,67 TL 10542 Stokta
63.7 mm
2-1/2-12 in
Mavi
30.5 mm
JIC
2
2,9478 TL - 5,4589 TL 27300 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
6,0982 TL - 14,9405 TL 257400 Stokta
41.0 mm
1-5/8-12 in
Mavi
21.0 mm
JIC
2
2,4183 TL - 5,9247 TL 658350 Stokta
12.5 mm
1/2-20
Doğal renk
11.7 mm
JIC
2
1,9557 TL - 4,7913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7/16-20 in
Mavi
11.7 mm
JIC
2
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
1-7/8-12 in
Mavi
24.1 mm
JIC
2
3,701 TL - 9,0675 TL 34200 Stokta
36.4 mm
1-7/16-12
Doğal renk
19.1 mm
JIC
2
1,7979 TL - 4,4047 TL 367500 Stokta
17.2 mm
11/16-16
Doğal renk
12.1 mm
JIC
2
2,618 TL - 6,414 TL 29400 Stokta
20.0 mm
M20
Sarı
20.0 mm
Metrik
1
3,4074 TL - 4,7704 TL 105000 Stokta
29.8 mm
1-3/16-12 in
Mavi
19.0 mm
JIC
1
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 18.8 mm LDPE Blue

10349

Fiyat Aralığı
5,9504 TL - 2,4287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    3/4” x 16
  • Diş Standardı
    JIC Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 15.5 mm LDPE Mavi

10348

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    5/8-18 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 26.7 mm LDPE Mavi

110002

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 3,354 TL

Stok Seviyeleri
2416 Stokta
Özellikler
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-1/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 42.4 mm LDPE Mavi

18405

Fiyat Aralığı
25,7341 TL - 10,5037 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 36.4 mm LDPE Mavi

16249

Fiyat Aralığı
6,1742 TL - 4,4101 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 20.4 mm LDPE Mavi

16246

Fiyat Aralığı
6,6976 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
338400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 12.4 mm LDPE Mavi

18305

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 33.07 mm LDPE Mavi

TS16A

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 42.37 mm LDPE Mavi

TS21A

Fiyat Aralığı
21,329 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
43320 Stokta
Özellikler
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-11/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 9.25 mm LDPE Doğal renk

TS3B

Fiyat Aralığı
2,9881 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
341250 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    3/8-24
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 63.27 mm LDPE Mavi

TS32A

Fiyat Aralığı
39,67 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
10542 Stokta
Özellikler
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Diş Boyutu
    2-1/2-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 29.77 mm LDPE Doğal renk

TS13B

Fiyat Aralığı
5,4589 TL - 2,9478 TL

Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 41.02 mm LDPE Mavi

TS20A

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
257400 Stokta
Özellikler
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-5/8-12 in
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 12.45 mm LDPE Doğal renk

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
658350 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2-20
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11.0 mm LDPE Mavi

TS4A

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Yırtma Uçlu Tapa 47.52 mm LDPE Mavi

TS24A

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 36.37 mm LDPE Doğal renk

TS17B

Fiyat Aralığı
9,0675 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1-7/16-12
  • Diş Standardı
    SAE
  • Diş Standardı
    JIC
Yırtma Uçlu Tapa 17.15 mm LDPE Doğal renk

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
367500 Stokta
Özellikler
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    11/16-16
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    SAE
Yırtma Uçlu Tapa 20.0 mm LDPE Sarı

10842

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 29.8 mm LDPE Mavi

16248

Fiyat Aralığı
4,7704 TL - 3,4074 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1-3/16-12 in
  • Diş Standardı
    JIC
  • Diş Standardı
    UNF