Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 4,5841 TL - 11,2312 TL | 27000 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 541500 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | 54000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 76500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 1,2196 TL - 2,9881 TL | 52000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 590000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 104400 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1536150 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4183 TL - 5,9247 TL | 658350 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 75600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin