Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 27300 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,5841 TL - 11,2312 TL | 27000 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 1206000 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 541500 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 76500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | 30000 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 286167 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 20385 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,5223 TL - 3,5223 TL | 210000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Doğal renk
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,5981 TL - 3,9154 TL | 1683000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 609960 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1536150 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin